Cambia lingua :

iglidur AX500
Secondo FDA, UE 10/2011 e nuovo: GB 4806.1/7. Il materiale ad alta temperatura con specifiche ESD può ora essere utilizzato anche per applicazioni con il prerequisito degli standard alimentari cinesi.
Materiale ad alta temperatura, elettricamente conduttivo e resistente all'usura
Più conveniente rispetto alle soluzioni in acciaio inossidabile comparabili e durevole
Testato secondo le specifiche della Commissione Nazionale per la Salute e la Pianificazione Familiare
Eliminazione al 100% della lubrificazione; nessun lavaggio del grasso nel processo di pulizia.
igus supporta l'economia circolare della plastica e investe nel riciclaggio chimico. Scopri di più sull'argomento.

Abbiamo sviluppato iglidur AX500 per questo
scopo. Come fanno esattamente 12 grammi di gomme da masticare al vino a finire sempre in queste piccole bustine? I cosiddetti sistemi di dosaggio con meccanismi altamente sensibili ne distribuiscono migliaia in pochissimo tempo. E poi continuano su scivoli e nastri nella scatola.
Tutti questi meccanismi e scivoli sono soggetti a usura. I cuscinetti a strisciamento iglidur AX500 aiutano a rendere i punti di appoggio esenti da manutenzione e durevoli.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h