Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Tecnologia per madreviti drylin®

Sostituite i cuscinetti ora - risparmiate il 100% in lubrificazione e fino al 40% in costi
La tecnologia per madreviti drylin® nonché le madreviti e i dati madrevite con tecnologia dryspin® si basano sul principio della tecnologia lineare esente da lubrificazione. Per l'utilizzo completamente esente da lubrificazione, le madreviti in acciaio inox o in alluminio anodizzato duro sono combinate con i polimeri ad alte prestazioni della collaudata gamma di prodotti iglidur®. Operando senza oli o grassi come lubrificazione, siamo in grado di soddisfare gli standard di igiene più elevati con la nostra tecnologia per madreviti. Inoltre, l'utilizzo con funzionamento a secco fa risparmiare tantissimo sui costi per pulizia e manutenzione. La resistenza allo sporco e il funzionamento silenzioso dei materiali utilizzati per la madrevite offrono una varietà di applicazioni possibili in diverse condizioni. Oltre a questo, l'usura viene notevolmente ridotta e aumentano i tempi di funzionamento. Ciò fa risparmiare fino al 40% dei costi che solitamente ne derivano. Beneficiate dei vantaggi derivanti dalla tecnologia per madreviti drylin® e dryspin® e utilizzatela nella vostra applicazione.

Prodotti

Filtro

Dimensione

Numero di prodotti: 8

drylin® blocco madrevite

a richiesta

4 di 4 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
drylin® anelli di tenuta, filettatura sinistra, CRL
  • Anello di tenuta per vite trapezoidale
  • Direzione filettatura: sinistra

a richiesta

8 di 8 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
drylin® supporto per dadi madrevite

a richiesta

5 di 5 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672