Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Guide lineari complete con sistemi di misura integrato

Numero di prodotti: 7

drylin® W guida lineare, sistema completo con sistema di misura digitale

a richiesta
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24 ore
3 entro 20 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® W guida lineare, sistema completo con sistema di misura digitale

a richiesta
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 10 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® Q guida lineare con sistema di misura integrato

a richiesta
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 20 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® N sistema di misurazione stop motion con scala visiva sulla rotaia

da 158,00 EUR/m
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 20 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

WKM, serie 11

Per la serie 11 la slitta è fissata con 4 viti. Il binario è mobile e offre opzioni di montaggio all'estremità.
  • Principio di misurazione incrementale, con funzione di valore assoluto mediante buffer batteria
  • LCD con alimentazione minima con sensore integrato, funzionamento a batteria
  • Precisione display max. 0,1 mm
  • Ripetibilità ± 1 digit
a richiesta
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 10 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® WKMEX-10-80: Ready-to-install measuring system

  • At 4 edge triggering (setting parameters of the display or control system,for example IW4) and +20°C ambient temperature: resolution: ±(0.025 + 0.02 · L) L = measurement length in metres; repeatability: ±0.025mm
  •  At 1 edge triggering (setting parameters of the display or control system, for example IW1) and +20°C ambient temperature: resolution: ±(0.1 + 0.02 · L) L = measurement length in metres; repeatability: ±0.025mm
  • Small sensor with integrated evaluation electronics
  • Output signals: push-pull continuous short-circuit proof with inverted signals (A. A/, B, B/, Z, Z/)

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG