Guide compatte e per spazi ristretti - drylin® N

Le guide lineari compatte drylin N sono ideali per applicazioni con spazi ridotti che richiedono movimenti fluidi e precisi. Disponibili per altezze d’installazione tra 6 e 12 mm, offrono un design ultra piatto, peso ridotto e un’elevata resistenza ad usura e ossidazione. I binari, in alluminio anodizzato naturale o anodizzato nero antiriflesso, vengono forniti con o senza fori di fissaggio e si abbinano pattini in polimero autolubrificante, che permette di azzerare i tempi e costi di manutenzione, evitando inutili fermi macchina. Acquista ora e ottimizza il tuo sistema con soluzioni compatte ed efficienti!
 

Vantaggi → Struttura salvaspazio, funzionamento senza lubrificazione, legge, resistenti alla corrosione e bassa usura.
Dimensioni e modelli → Disponibili binari con lunghezze da 17 a 80mm in alluminio anodizzato naturale e anodizzato nero antiriflesso. Pattini precaricati e non in polimero con fori/perni filettati o con fori passanti.
Quando sceglierle → Perfette per applicazioni con vincoli di spazio dove è richiesta precisione e scorrimento fluido.
 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h) | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Non hai trovato niente? Prova la igus® LiveChat! Oppure inviaci un messaggio!