Scegli le guide lineari quadre drylin Q, progettate per movimenti precisi e massima stabilità. Perfette per applicazioni non supportate, offrono un design resistente alla torsione e un profilo cavo per l’integrazione dei cavi. Esenti da lubrificazione e manutenzione, assicurano affidabilità nel tempo. Acquista ora e ottimizza le tue applicazioni con una soluzione robusta e versatile!
Principali vantaggi → Robuste, resistenti alla torsione, esenti da lubrificazione, corrosione e manutenzione.
Dimensioni e modelli → Disponibili in tre dimensioni di installazione e con cinque scanalature longitudinali sulla slitta. Alberi quadri in alluminio.
Quando sceglierle → Perfette per applicazioni che richiedono elevata stabilità, fissaggio modulare e passaggio integrato dei cavi.
🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h) | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine