Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Guida telescopica drylin® NT

Le guide telescopiche drylin NT, sono la soluzione ideale se stai cercando movimentazioni lineari fluidi e affidabili in estensione. Realizzate in alluminio e tecnopolimeri, offrono un funzionamento silenzioso, sono leggere e completamente esenti da lubrificazione e manutenzione. Con una lunghezza fino a 2.000 mm, garantiscono massima resistenza alla corrosione e soddisfano i più severi requisiti igienici. Facili da pulire, robuste e durevoli, sono la soluzione perfetta per applicazioni industriali avanzate. Acquista ora e ottimizza i tuoi sistemi di movimentazione!
 

Principali vantaggi → Conveniente, esenti da lubrificazione e manutenzione, resistenti alla corrosione, igieniche e robuste.
Dimensioni e modelli → Disponibili in diverse misure standard e configurazioni personalizzate con estensioni personalizzabili fino a 2.000 mm. Soluzioni in alluminio-polimero o 100% polimero.
Quando sceglierle → Ideali per applicazioni che richiedono estensioni lineari precise per carichi fino a 25kg e una manutenzione ridotta al minimo.
 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h) | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 11

drylin® NTP-27 guida telescopica in polimero

  • Guida telescopica completa realizzata in tecnopolimero iglidur
  • struttura in 3 parti realizzate con ad polimeri altre prestazioni igus®
  • Lunghezza di estrazione 150 mm o 125 mm
  • Funzionamento silenzioso grazie all'assenza di sfere
  • Assenza di lubrificazione grazie ai polimeri igus® ad alte prestazioni
  • Resistenti alla corrosione
  • Giochi ridotti grazie al sistema di precarico a molla
  • Lunghezza di estrazione 150 mm disponibile in 5 colori (antracite, grigio chiaro, bianco, arancione, blu)
da 13,13 EUR/Pc.
7 articoli, di cui pronti per la spedizione:
7 entro 3 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® NT-35 guide telescopiche

  • Versione robusta in tecnopolimero/alluminio
  • Leggeri
  • Soluzione economica
  • Resistenti alla corrosione
  • Si possono realizzare lunghezze di estensione individuali, precise al millimetro, fino a 600 mm come standard e senza costi aggiuntivi, contattateci  qui.
da 28,37 EUR/Pc.
6 articoli, di cui pronti per la spedizione:
6 entro 3 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® NT-60 guide telescopiche

  • Versione robusta in tecnopolimero/alluminio
  • Leggeri
  • Soluzione economica
  • Resistenti alla corrosione
  • Si possono realizzare lunghezze di estensione individuali, precise al millimetro, fino a 2000 mm come standard e senza costi aggiuntivi, contattateci  qui.
da 69,65 EUR/Pc.
10 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24-48 ore
7 entro 3 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

Telescopic rail, preloaded | drylin® NTV

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Constant drive forces with various preload options
  • With 27mm width very narrow type for 27mm groove
Special lengths available upon request!
da 72,24 EUR/Pc.
8 articoli, di cui pronti per la spedizione:
8 entro 3 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® telescopic rail for high temperatures NT-35-HT

For automation, aviation, furniture construction and many more.
  • Temperature-resistant through sliding element made of iglidur® Q2
  • For horizontal, vertical and lateral installation positions
  • Quiet sliding instead of rolling noise of metallic balls
a richiesta
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 3 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high design
a richiesta
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 10 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication
Order accessories directly:
a richiesta
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 10 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin NT 35 telescopic rail PTFE free

  • Metal-free center pull-out
  • Millimeter-precise full-extension, partial-extension and over-extension runners
  • Tested in the igus® laboratory
  • 100 % lubrication-free
  • Center section made of iglidur GLW ptfe/pfas free. The outer rails are made of anodized aluminium
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high designn
a richiesta
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 3 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin NT 60 telescopic rail PTFE free

  • PTFE-free telescopic slides for seamless adjustment up to 2,000 mm
  • Lubrication-free and quiet
  • Dry-running operation without external lubrication makes the telescopic slides maintenance-free and fail-safe
da 86,39 EUR/Pc.
10 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 3 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
Novità

drylin® NT-60-DS telescopic rail with extension on both sides

  • Space-saving integration in compact housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant
Novità

drylin® NT-60-DS-AR telescopic rail with extension on both sides and anti reflective coating

  • Space-saving integration in small spaces like housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG