La guida lineare drylin W è il prodotto di punta tra le guide igus, nonchè il più apprezzato dai nostri clienti. La sua unicità risiede nell’ampia scelta a tua disposizione: più di 50 profili, carrelli e pattini abbinabili tra loro, permettono di creare una soluzione su misura per ogni applicazione offredo massima libertà di progettazione e un'installazione semplice ed efficiente. Inoltre, ogni pattino possiede delle lamine di scorrimento in polimero autolubrificante che riducono al minimo la manutenzione con una conseguente riduzione dei costi fino al 40%. Ottimizza il tuo sistema di movimentazione con soluzioni innovative, convenienti e cucite sulla base delle tue esigenze.
Principali vantaggi → Moltissime combinazioni disponibili, convenienti, autolubrificanti, leggere e resistenti a usura, corrosione e sporco.
Dimensioni e modelli → Profili in alluminio/acciaio singoli e doppi con binari quadrati o tondi. Carrelli e pattini a strisciamento o ibridi (rotolamento-strisciamento) in acciaio inox, alluminio e zinco pressofuso.
Quando sceglierle → Ideali per movimenti precisi anche in presenza di alte temperature o dove sono richieste soluzioni conformi alle normative FDA ed EU 10/2011
🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h) | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine