Guide lineari tonde - drylin® R

Le guide lineari tonde drylin R sono la soluzione ideale per garantire movimenti precisi e la massima flessibilità e resistenza anche in ambienti estremi. Grazie all'ampia superficie di contatto, riducono il rumore e la pressione superficiale, permettendo l'uso di alberi in materiali leggeri come alluminio e fibra di carbonio. Disponibili differenti materiali per gli alberi, diverse combinazioni di cuscinetti e lamine di scorrimento. Tutti progettati per funzionare senza alcuna lubrificazione, offrendo massima affidabilità e durata nel tempo. Inoltre, vengono proposte come la soluzione geometricamente compatibile per la sostituzione 1:1 alle guide a ricircolo di sfere.

Principali vantaggi → Esenti da lubrificazione, resistenti a corrosione e sporco, alternativa 1:1 al ricircolo di sfere, soluzioni conformi alle normative FDA ed EU 10/2011
Dimensioni e modelli → Disponibili a catalogo alberi, manicotti e supporti in alluminio, acciaio e acciaio inox. Lamine in polimero disponibili come ricambi e con diversi materiali per ogni esigenza.
Quando sceglierle → Ideali per movimenti lineari precisi in applicazioni ad alte temperature, per alti carichi o a contatto con gli alimenti
 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h) | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!