Viti e madreviti dryspin®

I sistemi vite e madrevite dryspin combinano viti in acciaio inox e alluminio con madreviti in polimero autolubrificante, garantendo un funzionamento a secco e un risparmio dei costi relativi a pulizia e manutenzione fino al 40%. Oltre a questo, l'usura viene notevolmente ridotta e aumenta la durata d’esercizio. La gamma di viti con design dryspin brevettato offre una durata fino al 30% superiore rispetto a sistemi analoghi, aumentandone al contempo l'efficienza. I materiali iglidur utilizzati per le madreviti permettono di adattarsi ad un’ampia varietà di applicazioni con le più disparate condizioni operative. Sono inoltre resistenti allo sporco e in grado di soddisfare gli standard di igiene più elevati, nonché certificati FDA per il contatto con alimenti.

 

Principali vantaggi → Autolubrificanti, esenti da manutenzione, elevata durata d’esercizio con costi notevolmente ridotti, funzionamento silenzioso e igienico.

Dimensioni e modelli → Oltre 5000 viti con filettature dryspin, trapezoidali, metriche, multiprincipio e ACME in acciaio inox e alluminio in diverse lunghezze e passi. Madreviti cilindriche e flangiate autolubrificanti con diametri da 4 a 50 mm e passi da 0,5 a 100 mm.

Quando sceglierli → Perfetti per attuatori lineari, regolazioni manuali, automazioni leggere e applicazioni soggette a cicli continui o in ambienti difficili.

Prodotti complementari → Completa il tuo sistema con supporti di estremità, motori passo-passo a vite integrata, assi lineari drylin® e controller intelligenti.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0