Con i comandi manuali della serie igus DLE-CU, è possibile controllare i movimenti dei motori in modo intuitivo e preciso, senza bisogno di un PLC o di un computer portatile. Grazie all'integrazione plug-and-play con il controllore motore D1, è possibile risparmiare fino all'80% del tempo necessario per la messa in servizio. Scegli tra una vasta gamma di modelli adatti alle tue esigenze individuali, dalla trasmissione di posizione precisa alle regolazioni rapide. Ideale per soluzioni di automazione semplici e avanzate. Scopriteli subito nel nostro shop online: disponibili per la consegna immediata!