Motori DC (corrente continua)

Scegli i motori DC drylin una soluzione compatta e affidabile per applicazioni di movimentazione semplici senza complesse elettroniche esterne. Grazie alla loro struttura e all’alta efficienza, offrono un funzionamento regolare e una coppia costante, ideali per sistemi di automazione industriale e macchinari semplici.

 

Principali vantaggi → Design compatto, funzionamento silenzioso, alta efficienza energetica e lunga durata.

Dimensioni e modelli → Disponibili in diverse potenze e velocità. Da 12 V a 24 V. Velocità da 22 rpm a 440 rpm.

Quando sceglierli → Perfetti per applicazioni in cui servono movimenti semplici, fluidi e costanti, come sistemi di trasporto e regolazione di telecamere.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza