igusigus-icon-cart(0)

Motori brushless EC/BLDC

I motori brushless EC/BLDC sono la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate con un funzionamento efficiente, duraturo e senza manutenzione. Grazie alla loro tecnologia senza spazzole, offrono maggiore durata, minori vibrazioni e un controllo più preciso della velocità e della coppia. Risultano inoltre più economici rispetto ai servomotori convenzionali e più indicati per alte velocità con coppia costante.

 

Principali vantaggi → Ottima efficienza energetica, lunga durata e prestazioni ottimizzate per cicli di lavoro intensivi.

Dimensioni e modelli → Disponibili in taglie da NEMA 17 a NEMA 34 forniti opzionalmente con sensore Hall, encoder e freno.

Quando sceglierli → Perfetti per applicazioni dinamiche che richiedono velocità costante, posizionamenti precisi, elevata dinamicità e integrazione con sistemi di controllo avanzati.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Non hai trovato niente? Prova la igus® LiveChat! Oppure inviaci un messaggio!

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260