Motori brushless EC/BLDC

I motori brushless EC/BLDC sono la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate con un funzionamento efficiente, duraturo e senza manutenzione. Grazie alla loro tecnologia senza spazzole, offrono maggiore durata, minori vibrazioni e un controllo più preciso della velocità e della coppia. Risultano inoltre più economici rispetto ai servomotori convenzionali e più indicati per alte velocità con coppia costante.

 

Principali vantaggi → Ottima efficienza energetica, lunga durata e prestazioni ottimizzate per cicli di lavoro intensivi.

Dimensioni e modelli → Disponibili in taglie da NEMA 17 a NEMA 34 forniti opzionalmente con sensore Hall, encoder e freno.

Quando sceglierli → Perfetti per applicazioni dinamiche che richiedono velocità costante, posizionamenti precisi, elevata dinamicità e integrazione con sistemi di controllo avanzati.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza