I motori passo-passo di igus® sono esenti da manutenzione e duraturi, disponibili in varie dimensioni ed ampliabili con connettori metrici, freni ed encoder. I motori passo-passo sono disponibili in diverse dimensioni di installazione: NEMA 11, 17, 23, 23 XL, 34 - con dimensioni della flangia da 28 mm a 86 mm. Funzionano in modo affidabile con temperature da -10 a +50 °C. E grazie al collegamento elettrico standardizzato, si possono collegare non solo ai controlli motore igus®, ma anche ai sistemi di controllo più comuni di altri produttori.
I vantaggi in breve:
- compatibili con i controlli motore più comuni
- posizionamento possibile anche senza encoder
- disponibili in diverse dimensioni di installazione
- coppie elevate
- disponibili su richiesta per una maggiore affidabilità dell'impianto: encoder e freno
- elevata classe di protezione IP68