Ingranaggi conici

Gli ingranaggi a coppia conica sono utilizzati per trasmettere potenza tra due alberi con un angolo di 90 gradi. Consentono di trasferire la coppia e il moto rotatorio. Il rapporto di trasmissione, determinato dal numero di denti di ciascun ingranaggio, è fondamentale perché determina il vantaggio meccanico, influenzando la velocità e la coppia in uscita. Le coppie coniche di igus, in materiali iglidur, garantiscono lubrificazione costante e adeguata per tutta la durata d’esercizio dell'ingranaggio con una trasmissione di potenza fluida ed efficiente. Inoltre l’autolubrificazione rende gli ingranaggi resistenti allo sporco, alla polvere e alla corrosione, mentre il materiale plastico è leggero e resistente all'usura.
 

Principali vantaggi → Autolubrificanti, silenziosi, leggeri e resistenti alla corrosione. Ottimizzano il rendimento riducendo l’attrito e la necessità di manutenzione.

Dimensioni e modelli → Disponibili in rapporti di trasmissione da 1:1 a 1:5. Dimensioni standard del foro da 3 a 18mm e modulo del dente da 0.5 a 3.5. Materiali per ogni esigenza applicativa specifica. Disponibili soluzioni su misura.

Come sceglierli → Gli ingranaggi conici sono venduti al pezzo. Per ottenere il rapporto di trasmissione desiderato, è necessario ordinare due ingranaggi conici. Per essere compatibili, gli ingranaggi devono avere lo stesso rapporto di trasmissione e lo stesso modulo.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (a partire da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!