Cremagliere in plastica

Le cremagliere sono componenti lineari che abbinati ad un pignone convertono il moto rotatorio in moto lineare o viceversa. Tipicamente utilizzate nei sistemi di automazione e nei meccanismi di guida, le cremagliere sono costituite da una barra con denti uniformemente distanziati. Una volta che un pignone si innesta nella cremagliera, la rotazione del pignone fa muovere la cremagliera in modo lineare. Le cremagliere in plastica iglidur offrono movimenti precisi, elevata resistenza all’usura e funzionamento silenzioso, senza necessità di lubrificazione. I materiali di cui sono composte le rendono leggere, durevoli e resistenti a polvere e sporco, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili e dove è impossibile ottenere una lubrificazione adeguata.

 

Principali vantaggi → Autolubrificanti, resistenti alla corrosione, leggere e silenziose. Offrono una trasmissione di potenza efficiente con minimi attriti e lunga durata.

Dimensioni e lunghezze → Disponibili in lunghezze fino a 240mm e moduli da 0.5 a 4. Materiali per ogni esigenza applicativa specifica. Disponibili soluzioni su misura.

Prodotti complementari → Abbina le cremagliere ai nostri pignoni in tecnopolimero, per creare sistemi completi di movimentazione a pignone e cremagliera.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (a partire da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!