Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Tubi pneumatici

Robusti ma flessibili, economici ma di lunga durata: questo mix di caratteristiche vantaggiose permette ai tubi pneumatici di igus® di guadagnare molti punti. I tubi in PE e PU resistono a pressioni fino a 12 bar, sono resistenti ad abrasione, oli, refrigeranti e temperature da -25 °C a +80 °C. I tubi sono senza PVC e alogeni (EN 60754), idonei per le camere bianche (ISO Classe 1 per CAPE. A.) e applicazioni sottovuoto.  Ordinate senza quantitativo d'ordine minimo a partire da 1 m di lunghezza e beneficiate del nostro servizio di taglio gratuito.

Prodotti

Numero di prodotti: 2

chainflex® tubo pneumatico CFAIR
  • Per applicazioni molto gravose
  • Tubo in PU
  • Resistente a oli e refrigeranti
  • Resistente all'abrasione
  • Tolleranza sul diametro esterno
  • Senza PVC né alogeni
  • Colore: blu

da 0,45 USD/ft

6 articoli, di cui pronti per la spedizione:
6 entro 24 ore
Vai alla pagina del prodotto
chainflex® Clean Air tubi pneumatici
  • Per applicazioni molto gravose
  • Tubo in PE
  • Resistente a oli e refrigeranti
  • Molto resistente all'abrasione
  • Tolleranza sul diametro esterno
  • Senza PVC o alogeni
  • Colore: grigio chiaro

da 0,79 USD/ft

6 articoli, di cui pronti per la spedizione:
5 entro 24 ore
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h