Tubi pneumatici

Robusti ma flessibili, economici ma di lunga durata: questo mix di caratteristiche vantaggiose permette ai tubi pneumatici di igus® di guadagnare molti punti. I tubi in PE e PU resistono a pressioni fino a 12 bar, sono resistenti ad abrasione, oli, refrigeranti e temperature da -25 °C a +80 °C. I tubi sono senza PVC e alogeni (EN 60754), idonei per le camere bianche (ISO Classe 1 per CAPE. A.) e applicazioni sottovuoto.  Ordinate senza quantitativo d'ordine minimo a partire da 1 m di lunghezza e beneficiate del nostro servizio di taglio gratuito.

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza