Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie E4.32 ESD - portacavi apribile da entrambi i lati, su ciascuna maglia
La linea ESD 4.1 combina tutti i benefici dei suoi tre predecessori ed èil sistema migliore nella gamma di portacavi igus®. Le catene portacavi della serie E4.1, a parità di dimensioni o a dimensioni minori, sono più stabili dei modelli precedenti. Quasi tutti gli accessori e le dimensioni per il montaggio sono identici. Con il sistema igus® E4.1, la durata di vita della vostra applicazione potrà essere aumentata ancora di più diminuendo i costi.
- Incastro maschio-femmina per un'ottima stabilità laterale, resistenza alle deformazioni di taglio su corse lunghe anche non supportate
- Adatto ad applicazioni a 90°
- Freno e ammortizzatore per la riduzione del rumore disponibili opzionalmente
- Estrema rapidità di montaggio, anche degli accessori
Larghezze interne disponibili: da 50 a 200 mm
Raggi di curvatura disponibili R: 63 e 250 mm
Passo: 56 mm / maglia = 18 maglie/m (1.008 mm)