Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Easy Triflex® per movimenti 3D
1. Attacchi KMA con pettine fissacavo integrato
2. Speciale connessione perno/foro brevettata
3. Allungabile e accorciabile in ogni punto
4. Possibilità di combinare diversi raggi di curvatura per ottenere movimenti composti
5. Sistema EasyChain® su 2 lati: rapido inserimento dei condotti internamente ed esternamente al raggio
6. Per movimenti su 3 assi
7. Per applicazioni su robot
8. Vincitrice dell'IF-Design Award
*Per le catene serie E333 gli ingombri dei raggi di curvatura raddoppiano.
Corsa: S
Passo: 14,5 mm/maglia
Maglie/m: 69 (1000,5 mm)
Quota E: 10 mm
Ba: 34 mm
Lunghezza: S/2 + K