iglidur® J, anello guida stelo

Anello guida stelo a clip, economico e resistente all'usura, in diversi materiali

iglidur® J, anello guida stelo
iglidur® J, anello guida stelo drawing
iglidur® J, anello guida stelo drawing
1 su 3
iglidur® J, anello guida stelo
iglidur® J, anello guida stelo drawing
iglidur® J, anello guida stelo drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JPRM-0810-00-010-100
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Anelli guida
  • Dimensioni:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Installazione immediata
  • Economico
  • Più resistenti all'usura di fasce in PTFE
  • Capacità di carico maggiore
  • Variabili definite
iglidur® J | Il maratoneta di lunga durata
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J si caratterizzano per i più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e per la loro bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, gli anelli guida iglidur® J non sono adatti a carichi estremi.
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza