1 su 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: JPRM-2528-20-025-054
- Materiale: iglidur® J
- Forma: Anelli guida
- Dimensioni:
- d1 25 mm
- d2 28 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Installazione immediata
- Economico
- Più resistenti all'usura di fasce in PTFE
- Capacità di carico maggiore
- Variabili definite
iglidur® J | Il maratoneta di lunga durata
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J si caratterizzano per i più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e per la loro bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, gli anelli guida iglidur® J non sono adatti a carichi estremi.
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J si caratterizzano per i più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e per la loro bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, gli anelli guida iglidur® J non sono adatti a carichi estremi.
Non sei sicuro che sia adatto?