iglidur® J, anelli di scorrimento

Il maratoneta, molto versatile, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi, con coefficiente d'attrito molto basso

iglidur® J, anelli di scorrimento
iglidur® J, anelli di scorrimento drawing
iglidur® J, anelli di scorrimento drawing
1 su 3
iglidur® J, anelli di scorrimento
iglidur® J, anelli di scorrimento drawing
iglidur® J, anelli di scorrimento drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JPRM-3034-20-025-054
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Anelli guida
  • Dimensioni:
    • d1 30 mm
    • d2 34 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ottima resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® J | Il maratoneta di lunga durata
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J si caratterizzano per i più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e per la loro bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, gli anelli guida iglidur® J non sono adatti a carichi estremi.
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza