1 su 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: JPRM-5055-00-020-100
- Materiale: iglidur® J
- Forma: Anelli guida
- Dimensioni:
- d1 50 mm
- d2 55 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
- Ottima resistenza all'usura a temperature medie
- Eccellenti coefficienti di attrito
- Basso assorbimento di umidità
- Elevata resistenza ai liquidi
- Resistente alla pressione di spigolo
- Resistente a urti e impatti
- Resistenti a sporco e polvere
- Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® J | Il maratoneta di lunga durata
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J si caratterizzano per i più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e per la loro bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, gli anelli guida iglidur® J non sono adatti a carichi estremi.
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J si caratterizzano per i più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e per la loro bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, gli anelli guida iglidur® J non sono adatti a carichi estremi.
Non sei sicuro che sia adatto?