1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: ESM-0608-06
- Materiale: iglidur® E
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Low coefficient of friction
- Wear-resistant material for continuous operation
- Vibration-dampening
iglidur E si caratterizza in particolare per la sua lunga durata in combinazione con alberi in alluminio. iglidur E offre caratteristiche di resistenza all'usura particolarmente buone, soprattutto nei movimenti lineari e oscillanti.
Non sei sicuro che sia adatto?