iglidur® FPF, manicotto, mm

iglidur® FPF, manicotto, mm
iglidur® FPF, manicotto, mm drawing
1 su 2
iglidur® FPF, manicotto, mm
iglidur® FPF, manicotto, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: FPFSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® FPF
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conduttivo e privo di PTFE
  • Riduzione dei costi di manutenzione e lubrificazione
  • Proprietà tribologiche uguali o migliori rispetto a iglidur F, a seconda dell'applicazione

Il nuovo materiale iglidur FPF non è solo conduttivo, rendendolo particolarmente adatto per applicazioni con requisiti ESD, ma anche privo di PTFE.

Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza