1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: GPFSM-0304-05
- Materiale: iglidur® GPF
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Privo di PTFE
- Eccellente coefficiente d'attrito
- Resistente alla pressione di spigolo
- Resistente a urti e impatti
- Particolarmente resistente a polvere e sporco
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
- Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
- Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B
iglidur® GPF | Il tuttofare
Materiale senza PTFE basato sul nostro collaudato iglidur G. La più ampia gamma di esigenze è soddisfatta dai cuscinetti iglidur® GPF. Pertanto, il materiale è giustamente chiamato universale. Tra le applicazioni tipiche figurano carichi medio-alti, medie velocità superficiali e medie temperature. iglidur® GPF è il decatleta tra i materiali iglidur®. Funziona estremamente bene in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare per quanto riguarda le specifiche meccaniche, termiche e tribologiche generali.
Applicazioni tipiche
Agricoltura
Automotive
Macchine per l'edilizia
Macchine utensili
Fitness e sport
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le altezza di installazione e le tolleranze delle boccole iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti a strisciamento con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro dell'alloggiamento. La dimensione in eccesso del piantaggio in sede può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce il sicuro piantaggio in sede dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Materiale senza PTFE basato sul nostro collaudato iglidur G. La più ampia gamma di esigenze è soddisfatta dai cuscinetti iglidur® GPF. Pertanto, il materiale è giustamente chiamato universale. Tra le applicazioni tipiche figurano carichi medio-alti, medie velocità superficiali e medie temperature. iglidur® GPF è il decatleta tra i materiali iglidur®. Funziona estremamente bene in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare per quanto riguarda le specifiche meccaniche, termiche e tribologiche generali.
Applicazioni tipiche
Agricoltura
Automotive
Macchine per l'edilizia
Macchine utensili
Fitness e sport
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le altezza di installazione e le tolleranze delle boccole iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti a strisciamento con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro dell'alloggiamento. La dimensione in eccesso del piantaggio in sede può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce il sicuro piantaggio in sede dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?