iglidur® J UV, cuscinetto a manicotto, mm

Per l'esposizione continua a raggi solari diretti

iglidur® J UV, cuscinetto a manicotto, mm
iglidur® J UV, cuscinetto a manicotto, mm drawing
1 su 2
iglidur® J UV, cuscinetto a manicotto, mm
iglidur® J UV, cuscinetto a manicotto, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JUVSM-0608-08
  • Materiale: iglidur® JUV
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 8 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Stabile agli UV
  • Proprietà meccaniche a lungo termine migliorate
  • Molto resistente all'usura
  • Attrito e usura paragonabili a quelli di iglidur® J
  • Disponibile su richiesta in tutte le dimensioni standard di iglidur® J
Oggigiorno i cuscinetti non si presentano solo sotto forma di semplici boccole, ma anche in forme speciali per usi particolari, in alcuni casi esposti ai raggi UV per lunghi periodi di tempo. Pertanto igus® ha sviluppato un nuovo materiale: iglidur® J UV. Le proprietà tribologiche, come attrito e usura, del nuovo materiale nero sono paragonabili a quelle del materiale standard iglidur® J, molto resistente all'usura. Inizialmente sarà disponibile una gamma di cuscinetti lisci standard con e senza flangia fino a diametri dell'albero di 20 mm. I cuscinetti in iglidur® J UV sono disponibili su richiesta in tutte le dimensioni standard precedenti di iglidur® J, nonché come parti speciali progettate individualmente.
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00