iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM

iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
1 su 2
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: M260SM-2024-25
  • Materiale: iglidur® M260
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
iglidur M260 è stato sviluppato appositamente per l'uso in ambienti difficili. Inoltre, durante lo sviluppo è stata prestata attenzione per garantire che il materiale potesse essere utilizzato particolarmente bene per i cuscinetti a pareti spesse stampati a iniezione. Ciò rende iglidur M260 particolarmente adatto per applicazioni in cui devono essere utilizzati o sostituiti cuscinetti a pareti spesse che siano allo stesso tempo il più robusti possibile.
Non sei sicuro che sia adatto?