iglidur® Q3E, boccola, mm - Q3ESM

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, boccola, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, boccola, mm - Q3ESM drawing
1 su 2
iglidur® Q3E, boccola, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, boccola, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: Q3ESM-2023-10
  • Materiale: iglidur® Q3E
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Adatto all'uso sotto carichi estremi
  • Conveniente grazie alla produzione tramite stampaggio a iniezione
  • Testato in laboratorio
  • Il funzionamento a secco senza lubrificazione consente di risparmiare lubrificanti

Boccole iglidur Q3E | Boccola heavy-duty conveniente per la produzione di grandi serie

I cuscinetti a strisciamento Q3E sono costituiti da due componenti: uno strato scorrevole interno ottimizzato per bassi coefficienti di usura e attrito, e uno strato esterno appositamente rinforzato per un guscio meccanicamente ad alta resistenza. Questi cuscinetti a strisciamento sono prodotti mediante stampaggio a iniezione bicomponente, rendendoli estremamente convenienti per la produzione in serie.


Sviluppato per carichi elevati

I cuscinetti a strisciamento in materiale iglidur Q3E sono adatti per applicazioni gravose in cui vengono tradizionalmente utilizzate boccole in metallo o composite e si desidera ottenere risparmi sui costi, anche nei settori delle macchine edili e agricole. La loro pressione superficiale massima consigliata è di 180 MPa, il che significa che possono coprire molte applicazioni gravose.


Autolubrificanti ed esenti da manutenzione

Il vantaggio decisivo: i cuscinetti a strisciamento non richiedono una lubrificazione regolare, risparmiando così sui costi di manutenzione e lubrificanti. Nel polimero dello strato interno sono integrati microscopici lubrificanti solidi che vengono rilasciati gradualmente durante l'uso del cuscinetto. I costosi danni agli alberi e ai cuscinetti a strisciamento dovuti a una lubrificazione trascurata o inadeguata vengono evitati con i cuscinetti a strisciamento Q3E.

Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza