igutex® TX3, boccola cilindrica, mm - TX3SM

igutex® TX3, boccola cilindrica, mm - TX3SM
igutex® TX3, boccola cilindrica, mm - TX3SM drawing
1 su 2
igutex® TX3, boccola cilindrica, mm - TX3SM
igutex® TX3, boccola cilindrica, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: TX3SM-2024-15
  • Materiale: igutex® TX3
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Avvolte
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • I più bassi tassi di usura in condizioni estreme di funzionamento a secco
  • Nessuna lubrificazione e manutenzione
  • Testato nel laboratorio di prova igus fino a 130 MPa e 0,01 m/s di rotazione
  • Lunga durata grazie alla bassa usura, nessuna lubrificazione aggiuntiva richiesta
igutex® TX3 | Cuscinetto a strisciamento in materiale composito in fibra per applicazioni con carichi elevati Soprattutto le macchine agricole ed edili richiedono la massima durata utile e affidabilità operativa. igutex® TX3 è progettato per un utilizzo senza lubrificazione. Si escludono quindi tempi di fermo macchina dovuti a lubrificazione insufficiente. Ciò riduce i costi e fa bene all'ambiente.
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza