iglidur® E, manicotto, mm - ESM

iglidur® E, manicotto, mm - ESM
iglidur® E, manicotto, mm - ESM drawing
1 su 2
iglidur® E, manicotto, mm - ESM
iglidur® E, manicotto, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: ESM-0608-06
  • Materiale: iglidur® E
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Low coefficient of friction
  • Wear-resistant material for continuous operation
  • Vibration-dampening
iglidur E si caratterizza in particolare per la sua lunga durata in combinazione con alberi in alluminio. iglidur E offre caratteristiche di resistenza all'usura particolarmente buone, soprattutto nei movimenti lineari e oscillanti. ​
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza