iglidur® GPF, boccola cilindrica, mm - GPFSM

The all-round classic with an excellent price-performance ratio

iglidur® GPF, boccola cilindrica, mm - GPFSM
iglidur® GPF, boccola cilindrica, mm - GPFSM drawing
1 su 2
iglidur® GPF, boccola cilindrica, mm - GPFSM
iglidur® GPF, boccola cilindrica, mm - GPFSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GPFSM-0304-05
  • Materiale: iglidur® GPF
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Privo di PTFE
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
  • Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B
iglidur® GPF | Il tuttofare
Materiale senza PTFE basato sul nostro collaudato iglidur G. La più ampia gamma di esigenze è soddisfatta dai cuscinetti iglidur® GPF. Pertanto, il materiale è giustamente chiamato universale. Tra le applicazioni tipiche figurano carichi medio-alti, medie velocità superficiali e medie temperature. iglidur® GPF è il decatleta tra i materiali iglidur®. Funziona estremamente bene in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare per quanto riguarda le specifiche meccaniche, termiche e tribologiche generali.

Applicazioni tipiche

Agricoltura
Automotive
Macchine per l'edilizia
Macchine utensili
Fitness e sport

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando serve un cuscinetto tuttofare efficiente ed economico
  • Per velocità superficiali da medio-basse
  • Quando il cuscinetto scorre su diversi materiali dell'albero
  • Per movimenti oscillanti e rotatori
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le altezza di installazione e le tolleranze delle boccole iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti a strisciamento con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro dell'alloggiamento. La dimensione in eccesso del piantaggio in sede può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce il sicuro piantaggio in sede dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza