1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: JSI-0203-03
- Materiale: iglidur® J
- Forma: Cuscinetti cilindrici
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
- Ottima resistenza all'usura a temperature medie
- Eccellenti coefficienti di attrito
- Basso assorbimento di umidità
- Elevata resistenza ai liquidi
- Resistente alla pressione di spigolo
- Resistente a urti e impatti
- Resistenti a sporco e polvere
- Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® J | Il maratoneta
iglidur® J è caratterizzato soprattutto dai più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e dalla sua bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, iglidur® J non è adatto per carichi estremi.
Applicazioni tipiche
- Distributori automatici
- Stampanti e plotter
- Industria delle bevande
- Aeronautica
- Camera bianca
Quando lo utilizzo?
- Ad alte velocità
- Se serve la massima resistenza all'usura con carichi medio-bassi
- Quando è richiesta la minima usura con una varietà di alberi diversi
- Quando sono richiesti bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco
- Quando il materiale deve smorzare le vibrazioni
- Se è richiesta una buona resistenza chimica
- Ottimo comportamento con alberi morbidi
- Basso assorbimento di umidità
Quando non utilizzarlo?
- Se si verificano carichi elevati
- Se si verificano temperature a breve termine superiori a +120 °C
- Se serve un materiale economico per movimenti occasionali
Non sei sicuro che sia adatto?