iglidur® JPF, boccola cilindrica, mm

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficient of friction

iglidur® JPF, boccola cilindrica, mm
iglidur® JPF, boccola cilindrica, mm drawing
1 su 2
iglidur® JPF, boccola cilindrica, mm
iglidur® JPF, boccola cilindrica, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JPFSM-0304-03
  • Materiale: iglidur® JPF
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Resistente all'usura e versatile, senza PTFE
  • Prezzi convenienti grazie allo stampaggio a iniezione
  • Proprietà tribologiche uguali o migliori rispetto a iglidur® J, a seconda dell'applicazione


iglidur® JPF | Il maratoneta versatile
Basato sul collaudato materiale a lunga durata iglidur J, iglidur JPF offre specifiche paragonabili, senza l'utilizzo di PTFE. I cuscinetti a strisciamento iglidur® JPF con flangia sono caratterizzati soprattutto dai più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e dalla loro bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, i cuscinetti a strisciamento iglidur® JPF non sono adatti per carichi estremi.

Applicazioni tipiche

Distributori automatici
Industria della stampa
Industria delle bevande
Aviazione
camera bianca

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 

Quando usarlo?
  • Per velocità elevate
  • Quando è necessaria la massima resistenza all'usura con pressioni medio-basse
  • Usura ridotta con diversi alberi
  • Quando è richiesto un basso coefficiente d'attrito nel funzionamento a secco
  • Per lo smorzamento delle vibrazioni
  • Quando è necessaria una buona resistenza agli agenti chimici
  • Per la migliore prestazione con alberi in materiali morbidi
  • Basso assorbimento di umidità
Quando non usarlo?

Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 

Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza