iglidur® Q3E, sleeve bearing, mm - Q3ESI

iglidur® Q3E, sleeve bearing, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, sleeve bearing, mm - Q3ESI drawing
1 su 2
iglidur® Q3E, sleeve bearing, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, sleeve bearing, mm - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: Q3ESI-1620-16
  • Materiale: iglidur® Q3E
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Nel materiale iglidur® le eccezionali specifiche tribologiche di iglidur® Q3 sono racchiuse in un rivestimento ad alta resistenza. Il risultato è una bassa usura combinata con una resistenza ancora maggiore ai carichi meccanici.
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00