iglidur® Q3E, cuscinetto cilindrico liscio, mm

iglidur® Q3E, cuscinetto cilindrico liscio, mm
iglidur® Q3E, cuscinetto cilindrico liscio, mm drawing
1 su 2
iglidur® Q3E, cuscinetto cilindrico liscio, mm
iglidur® Q3E, cuscinetto cilindrico liscio, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: Q3ESM-2023-10
  • Materiale: iglidur® Q3E
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Adatto all'uso sotto carichi estremi
  • Conveniente grazie alla produzione tramite stampaggio a iniezione
  • Testato in laboratorio
  • Il funzionamento a secco senza lubrificazione consente di risparmiare lubrificanti

Nuovi cuscinetti in due componenti per alti carichi ed elevate quantità

iglidur® Q3E - Estremamente robusto
In questo cuscinetto multicomponente iglidur®, le eccezionali proprietà tribologiche di iglidur® Q3 sono racchiuse in un rivestimento ad alta resistenza. Il risultato è una capacità di carico meccanico ancora più elevata con al contempo una bassa usura.

Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza