igutex® TX3, cuscinetto cilindrico liscio, mm

igutex® TX3, cuscinetto cilindrico liscio, mm drawing
igutex® TX3, cuscinetto cilindrico liscio, mm
igutex® TX3, cuscinetto cilindrico liscio, mm
1 su 3
igutex® TX3, cuscinetto cilindrico liscio, mm drawing
igutex® TX3, cuscinetto cilindrico liscio, mm
igutex® TX3, cuscinetto cilindrico liscio, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: TX3SM-2024-15
  • Materiale: igutex® TX3
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Avvolte
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • I più bassi tassi di usura in condizioni estreme di funzionamento a secco
  • Nessuna lubrificazione e manutenzione
  • Testato nel laboratorio di prova igus fino a 130 MPa e 0,01 m/s di rotazione
  • Lunga durata grazie alla bassa usura, nessuna lubrificazione aggiuntiva richiesta
MATERIALS.TX3_DESCRIPTION
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00