iglidur® JVSM, cuscinetto precaricato senza gioco, mm

iglidur® JVSM, cuscinetto precaricato senza gioco, mm
iglidur® JVSM, cuscinetto precaricato senza gioco, mm drawing
1 su 2
iglidur® JVSM, cuscinetto precaricato senza gioco, mm
iglidur® JVSM, cuscinetto precaricato senza gioco, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JVSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Boccole con precarico
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
iglidur® JVSM - Cuscinetto precaricato senza gioco
I cuscinetti iglidur® JVSI e JVFI sono privi di gioco senza carico grazie al precarico assiale e/o radiale. Il materiale iglidur® J presenta coefficienti d'attrito molto bassi nel funzionamento a secco e un effetto di stick-slip molto ridotto. Ideale per il "montaggio anti-vibrazioni" di cuscinetti per pedali, ecc.
 
Quando usarlo?
  • Quando si desidera un precarico radiale e/o assiale del cuscinetto
  • Quando si richiede una boccola fissa in sede senza carico
  • Quando si richiede una stabilità senza gioco
Quando non usarlo?
  • Quando si richiede un cuscinetto con gioco ridotto 
  • Contattateci
  • Quando il precarico deve resistere a forze radiali elevate
  • Quando si richiede un'assenza assoluta di gioco con carichi elevati
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza