iglidur® JVSI, cuscinetto precaricato senza gioco, in pollici

Precaricato radialmente e assialmente.

iglidur® JVSI, cuscinetto precaricato senza gioco, in pollici
iglidur® JVSI, cuscinetto precaricato senza gioco, in pollici drawing
1 su 2
iglidur® JVSI, cuscinetto precaricato senza gioco, in pollici
iglidur® JVSI, cuscinetto precaricato senza gioco, in pollici drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JVSI-0608-06
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Cuscinetto precaricato senza gioco Annulla
  • Dimensioni:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Gamma di prodotti standard a magazzino
  • cuscinetti a strisciamento precaricati radialmente e assialmente
  • Completamente privo di gioco in stato non caricato
  • Materiale: iglidur® J
  • Esente da manutenzione, con durata d'esercizio calcolabile
iglidur® JVSM - Cuscinetto precaricato senza gioco
I cuscinetti iglidur® JVSI e JVFI sono privi di gioco in condizioni di assenza di carico grazie alla pretensione assiale e/o radiale. Il materiale iglidur® J possiede coefficienti di attrito estremamente bassi nel funzionamento a secco e un effetto stick-slip molto basso. Ideale per il "montaggio antivibrante" dei cuscinetti dei pedali, ecc.
 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesto un precarico radiale e/o assiale dei cuscinetti
  • Quando è richiesto un cuscinetto senza vibrazioni nello stato scarico
  • Quando è necessario un gioco zero
Quando non usarlo?
  • Quando è necessaria una versione del cuscinetto con gioco ridotto 
  • Contattaci
  • Quando il pretensionamento deve resistere a elevati carichi radiali
  • Quando è richiesta una caratteristica senza gioco con carichi elevati
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza