1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: JVSM-0608-06
- Materiale: iglidur® J
- Forma: Cuscinetto precaricato senza gioco Annulla
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - Cuscinetto precaricato senza gioco
I cuscinetti iglidur® JVSI e JVFI sono privi di gioco in condizioni di assenza di carico grazie alla pretensione assiale e/o radiale. Il materiale iglidur® J possiede coefficienti di attrito estremamente bassi nel funzionamento a secco e un effetto stick-slip molto basso. Ideale per il "montaggio antivibrante" dei cuscinetti dei pedali, ecc.
I cuscinetti iglidur® JVSI e JVFI sono privi di gioco in condizioni di assenza di carico grazie alla pretensione assiale e/o radiale. Il materiale iglidur® J possiede coefficienti di attrito estremamente bassi nel funzionamento a secco e un effetto stick-slip molto basso. Ideale per il "montaggio antivibrante" dei cuscinetti dei pedali, ecc.
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Non sei sicuro che sia adatto?