iglidur® JVSM, cuscinetto precaricato senza gioco, mm

iglidur® JVSM, cuscinetto precaricato senza gioco, mm
iglidur® JVSM, cuscinetto precaricato senza gioco, mm drawing
1 su 2
iglidur® JVSM, cuscinetto precaricato senza gioco, mm
iglidur® JVSM, cuscinetto precaricato senza gioco, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JVSM-1012-10
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Boccole con precarico
  • Dimensioni:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 10 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
iglidur® JVSM - Cuscinetto precaricato senza gioco
I cuscinetti iglidur® JVSI e JVFI sono privi di gioco in condizioni di assenza di carico grazie alla pretensione assiale e/o radiale. Il materiale iglidur® J possiede coefficienti di attrito estremamente bassi nel funzionamento a secco e un effetto stick-slip molto basso. Ideale per il "montaggio antivibrante" dei cuscinetti dei pedali, ecc.
 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesto un precarico radiale e/o assiale dei cuscinetti
  • Quando è richiesto un cuscinetto senza vibrazioni nello stato scarico
  • Quando è necessario un gioco zero
Quando non usarlo?
  • Quando è necessaria una versione del cuscinetto con gioco ridotto 
  • Contattaci
  • Quando il pretensionamento deve resistere a elevati carichi radiali
  • Quando è richiesta una caratteristica senza gioco con carichi elevati
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza