iglidur® JVFM, cuscinetto precaricato senza gioco con flangia, mm

iglidur® JVFM, cuscinetto precaricato senza gioco con flangia, mm
iglidur® JVFM, cuscinetto precaricato senza gioco con flangia, mm drawing
1 su 2
iglidur® JVFM, cuscinetto precaricato senza gioco con flangia, mm
iglidur® JVFM, cuscinetto precaricato senza gioco con flangia, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JVFM-0810-10
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Cuscinetto precaricato con flangia senza gioco
  • Dimensioni:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Maintenance-free and predictable service life

iglidur® J | Il maratoneta

iglidur® J è caratterizzato soprattutto dai più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e dalla sua bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, iglidur® J non è adatto per carichi estremi.

Applicazioni tipiche

  • Distributori automatici
  • Stampanti e plotter
  • Industria delle bevande
  • Aeronautica
  • Camera bianca

Quando lo utilizzo?

  • Ad alte velocità
  • Se serve la massima resistenza all'usura con carichi medio-bassi
  • Quando è richiesta la minima usura con una varietà di alberi diversi
  • Quando sono richiesti bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco
  • Quando il materiale deve smorzare le vibrazioni
  • Se è richiesta una buona resistenza chimica 
  • Ottimo comportamento con alberi morbidi
  • Basso assorbimento di umidità

Quando non utilizzarlo?

  • Se si verificano carichi elevati
  • Se si verificano temperature a breve termine superiori a +120 °C
  • Se serve un materiale economico per movimenti occasionali
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza