1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: JVFM-1416-12
- Materiale: iglidur® J
- Forma: Cuscinetto precaricato con flangia senza gioco
- Dimensioni:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- d3 22 mm
- b1 12 mm
- Altri iglidur® J articolo
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® J | Il maratoneta
iglidur® J è caratterizzato soprattutto dai più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e dalla sua bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, iglidur® J non è adatto per carichi estremi.
Applicazioni tipiche
- Distributori automatici
- Stampanti e plotter
- Industria delle bevande
- Aeronautica
- Camera bianca
Quando lo utilizzo?
- Ad alte velocità
- Se serve la massima resistenza all'usura con carichi medio-bassi
- Quando è richiesta la minima usura con una varietà di alberi diversi
- Quando sono richiesti bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco
- Quando il materiale deve smorzare le vibrazioni
- Se è richiesta una buona resistenza chimica
- Ottimo comportamento con alberi morbidi
- Basso assorbimento di umidità
Quando non utilizzarlo?
- Se si verificano carichi elevati
- Se si verificano temperature a breve termine superiori a +120 °C
- Se serve un materiale economico per movimenti occasionali
Non sei sicuro che sia adatto?