1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: E7FM-0608-06
- Materiale: iglidur® E7
- Forma: Cuscinetti flangiati
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
- Ottima resistenza all'usura a temperature medie
- Eccellenti coefficienti di attrito
- Basso assorbimento di umidità
- Elevata resistenza ai liquidi
- Resistente alla pressione di spigolo
- Resistente a urti e impatti
- Resistenti a sporco e polvere
Per la prima volta, il materiale E7, noto per la tecnologia lineare drylin®, è disponibile anche come cuscinetto con un'ampia gamma di dimensioni. I cuscinetti realizzati nel nuovo materiale offrono un eccellente coefficiente di attrito e usura con carichi medio-bassi.
Aree di applicazione:
macchine per imballaggio, macchine tessili, design di mobili
Aree di applicazione:
macchine per imballaggio, macchine tessili, design di mobili
Non sei sicuro che sia adatto?