iglidur® J2, boccole flangiate, mm

Rispettoso dell'ambiente, versatile ed economico

iglidur® J2, boccole flangiate, mm
iglidur® J2, boccole flangiate, mm drawing
1 su 2
iglidur® J2, boccole flangiate, mm
iglidur® J2, boccole flangiate, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: J2FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® J2
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Rispettoso dell'ambiente, versatile ed economico
  • Buone caratteristiche meccaniche, robusto
  • Economico
  • Buona resistenza ai mezzi liquidi

iglidur® J2 | Ecologico, versatile e favorevole

iglidur® J2 ha una buona resistenza universale ai media paragonabile a iglidur® J e materiali simili. Le specifiche meccaniche in applicazioni sporadicamente in movimento sono migliori, ma in confronto ci sono significative riduzioni di attrito e usura. Come tutti i materiali iglidur®, iglidur® J2 è privo di PFOA.

Aree di applicazione tipiche

  • Moto/scooter
  • Industria robotica

Quando utilizzarlo?

  • Quando è richiesto un basso assorbimento di umidità e una buona resistenza ai supporti con carico principalmente statico
  • Quando è richiesto un materiale a basso costo per l'uso in un ambiente umido con bassi valori pv
  • Quando è presente una lubrificazione di base del punto di appoggio

Quando non utilizzarlo?

  • Se è richiesto un materiale molto resistente all'usura per un funzionamento a secco continuo
  • Se il basso assorbimento di umidità e la resistenza ai supporti svolgono un ruolo subordinato
  • Se è richiesta un'elevata temperatura e resistenza chimica
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00