iglidur® J3B, cuscinetto a manicotto con flangia, mm - J3BFM

Materiale comprovato di lunga durata ora disponibile di colore nero

iglidur® J3B, cuscinetto a manicotto con flangia, mm - J3BFM
iglidur® J3B, cuscinetto a manicotto con flangia, mm - J3BFM drawing
1 su 2
iglidur® J3B, cuscinetto a manicotto con flangia, mm - J3BFM
iglidur® J3B, cuscinetto a manicotto con flangia, mm - J3BFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: J3BFM-0608-06
  • Materiale: iglidur® J3B
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ottima resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
Il collaudato materiale a lunga durata iglidur® J3 è ora disponibile anche in nero. Il maratoneta è uno specialista per carichi oscillanti e pulsanti ed è anche resistente ai mezzi.Settori applicativi più comuni:
tecnologia per mobili, attrezzature sportive e per il tempo libero, tecnologia a due ruote
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza