iglidur® N54, boccole flangiate, mm

Il biopolimero basato su risorse rinnovabili

iglidur® N54, boccole flangiate, mm
iglidur® N54, boccole flangiate, mm drawing
1 su 2
iglidur® N54, boccole flangiate, mm
iglidur® N54, boccole flangiate, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: N54FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® N54
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il biopolimero basato su risorse rinnovabili
  • Basato su risorse rinnovabili
  • Uso universale
  • Esente da lubrificazione e manutenzione

iglidur® N54 | Il biopolimero basato su materie prime rinnovabili

iglidur® N54 è il primo materiale iglidur® che si basa in gran parte su biopolimeri. Oltre al fatto che tutti i materiali iglidur® sono già privi di lubrificazione, questo è un ulteriore passo verso un bilancio ambientale positivo. Buoni coefficienti di attrito abbinati a una durata utile che consentono l'uso in serie in applicazioni sporadicamente in movimento conferiscono a questo materiale un posto fisso nella gamma di prodotti iglidur®.

Aree di applicazione tipiche

  • Ingegneria meccanica
  • Arredamento / Design industriale

Quando lo uso?

  • Per applicazioni sporadicamente in movimento con carichi da bassi a medi
  • Per carichi praticamente statici
  • Quando è necessario ottimizzare l'equilibrio ambientale di un prodotto

Quando non lo uso?

  • Se è richiesto un materiale standard universale
  • Se c'è un'elevata frequenza di movimento e un funzionamento continuo
  • Se ci sono temperature elevate
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00