iglidur® Q290, cuscinetto flangiato, mm

Per impieghi gravosi su alberi morbidi

iglidur® Q290, cuscinetto flangiato, mm
iglidur® Q290, cuscinetto flangiato, mm drawing
1 su 2
iglidur® Q290, cuscinetto flangiato, mm
iglidur® Q290, cuscinetto flangiato, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: Q290FM-8085-100
  • Materiale: iglidur® Q290
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 80 mm
    • d2 85 mm
    • d3 93 mm
    • b1 100 mm
    • b2 2.5 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ideale per velocità elevate
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
  • Molto resistenti agli urti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® Q290 | Carichi da medi a elevati, in particolare su alberi teneri
iglidur® Q290 offre buone prestazioni in applicazioni rotanti robuste, come quelle che si trovano spesso nelle macchine agricole, in particolare su alberi "teneri" (ad esempio zincati). L'usura degli alberi è minima e la durata è eccellente.

Applicazioni tipiche
AgricolturaMacchine edili

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria

 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesto un cuscinetto liscio di lunga durata per condizioni operative difficili
    (attrezzature agricole, macchine edili, ecc.)
    con carichi dinamici da medi ad alti su alberi "morbidi"
Quando non usarlo?
Utilizzate le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. la maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza