iglidur® E, cuscinetto flangia, mm - EFM

iglidur® E, cuscinetto flangia, mm - EFM
iglidur® E, cuscinetto flangia, mm - EFM drawing
1 su 2
iglidur® E, cuscinetto flangia, mm - EFM
iglidur® E, cuscinetto flangia, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: EFM-0608-06
  • Materiale: iglidur® E
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Lunga durata d'esercizio con alberi in alluminio
  • Buone proprietà di usura in applicazioni lineari e oscillanti

iglidur® E si caratterizza per la sua lunga durata d'esercizio se combinato con alberi in alluminio. Offre proprietà di usura particolarmente buone, specialmente nei profili di movimento lineare e oscillante. I settori applicativi più comuni includono l'industria tessile, l'industria degli imballaggi, l'industria della stampa e la tecnologia di automazione.

Tolleranze e sistema di misura

Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti a strisciamento iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. L'assorbimento dell'umidità e l'espansione termica sono fondamentali per il materiale. I cuscinetti a strisciamento con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco del cuscinetto ridotto. Per quanto riguarda lo spessore della parete, vale quanto segue: più spessi sono i cuscinetti, maggiore è il gioco del cuscinetto richiesto.

Montaggio

I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono boccole a piantaggio in sede. Il diametro interno viene regolato alla tolleranza appropriata solo dopo che sono stati piantati nella sede di montaggio. L'interferenza per l'accoppiamento forzato può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento a pressione sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano in modo affidabile spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.

Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza